AD722
过期RGB转NTSC/PAL编码器
产品详情
AD722是一款低成本RGB转NTSC/PAL编码器,可将红色、绿色和蓝色分量信号转换为符合NTSC或PAL标准的相应亮度(基带幅度)和色度(副载波幅度与相位)信号。同时,这两路输出合并以提供复合视频输出。所有三路输出可以同时驱动75 Ω反向端接电缆。所有逻辑输入均为CMOS兼容型。该芯片采用+5 V单电源供电。无需外部延迟线或滤波器。不用时,该器件可以关断。
AD722接受FSC或4FSC时钟。当无时钟可用时,一个低成本并行谐振晶体(3.58 MHz (NTSC)或4.43 MHz (PAL))与该器件的片内振荡器一起可产生必要的副载波时钟。AD722还接受外部视频源提供的副载波时钟。
与VGA控制器和MPEG视频解码器的接口十分简单:片内逻辑“XNOR”接受可用的垂直同步(VSYNC)和水平同步(HSYNC)信号,并在片内生成复合同步(CSYNC)信号。如果可用,AD722也能接受标准CSYNC信号,方法是将VSYNC与+5 V相连,并将CSYNC施加于HSYNC引脚。该器件内置解码逻辑,可识别有效的HSYNC脉冲,以便正确插入突发脉冲。
U和V两种色度滤波器的延迟由Y信号路径中的片内采样数据延迟线匹配。为防止混叠,该延迟线之前接一个5 MHz前置滤波器,之后接一个5 MHz后置滤波器,以便抑制输出中的谐波。这些低通滤波器经过优化,脉冲过冲极小。整体亮度相对于色度的延迟设计为170 ns,以便预补偿电视接收机的IF部分所用滤波器的延迟。电视广播中已经存在这一预补偿延迟。AD722采用节省空间的SOIC封装,额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad722的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论