AD668

过期

12位超高速乘法DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超高速:在数字输入发生满量程变化时,电流达到1 LSB精度的建立时间为90 ns;在模拟输入发生满量程变化时,电压达到1 LSB精度的建立时间为120 ns
  • 基准带宽:15 MHz
  • 整个温度范围内保证单调性
  • 10.24 mA电流输出或1.024 V电压输出
  • 整个温度范围内保证积分和微分线性度
  • 0.3"超小型DIP封装
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD668
12位超高速乘法DAC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad668的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览