AD6630
过期差分、低噪声中频增益模块,内置输出钳位功能
Viewing:
产品详情
- 增益:24 dB
- 噪声系数:4 dB
- 容易与SAW滤波器匹配
- 可调输出限幅器:
+8.5 dBm至+12 dBm - 带宽:700 MHz
- 10 V单电源或5 V双电源
- 功耗:300 mW
AD6630是一款中频增益模块,设计用作SAW滤波器与差分输入模数转换器之间的接口。它具有24 dB固定增益,经过特别优化,可以结合AD6600和AD6620,在70 MHz至250 MHz范围内实现窄带中频载波的数字化。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6630的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论