ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD654
不推荐用于新设计低成本的单芯片电压频率转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低成本
- 单电源或双电源供电;
5 V至36 V, ±5 V 至 ±18 V - 满量程频率最高达500 kHz
- 仅需极少的外部元件
- 多功能输入放大器
- 正或负电压模式
-负电流模式
- 高输入阻抗、低漂移 - 低功耗:静态电流为2.0 mA
- 低失调:1 mV
AD654是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统和高电流输出级组成。它只需要一个简单的RC网络,即可设置最高500 kHz的任意满量程(FS)频率和最高±30 V的任意FS输入电压。在250 kHz满量程时,线性误差仅为0.03%,保证工作动态范围为80 dB。整体温度系数(不包括外部元件的影响)典型值为±50 ppm/°C。AD654采用5 V至36 V单电源供电,静态电流仅为2.0 mA。
低漂移(典型值4 µV/°C)输入放大器可以直接采用来自热电偶或应变计等的小信号工作,同时提供高输入阻抗(250 MΩ)。与大多数V/F转换器不同,AD654提供方波输出,可以驱动最多12个TTL负载、光耦合器、长电缆或类似负载。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
视频 1
模拟对话 1
非常见问题 8
Student Zone Article page 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD654JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD654JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD654JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD654JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD654JNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD654JNZ | ||
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD654JRZ | ||
AD654JRZ-REEL | ||
AD654JRZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad654的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论