eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD603

量产

低噪声、90 MHz可变增益放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 线性dB增益控制
  • 引脚可编程增益范围
    −11 dB至+31 dB(90 MHz带宽)
    9 dB至51 dB(9 MHz带宽)
  • 所有中间范围(例如−1 dB至+41 dB,带宽:30 MHz)
  • 带宽与可变增益无关
  • 输入噪声谱密度:1.3 nV/√Hz
  • 增益精度:±0.5 dB(典型值)
AD603
低噪声、90 MHz可变增益放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD603 SPICE Macro Models 2


评估套件

EVAL-AD603

AD603 评估板

产品详情

AD603评估板配置灵活方便,支持大部分工作模式。除希望执行目标测试的任意测试设备之外,用户只需连接一个能够提供20 mA电流的双极性电源即可。有关原理图和更多详情,请参见AD603在线数据手册。

EVAL-AD603
AD603 评估板

最新评论

近期浏览