ad578

过期

High Speed, Complete 12-Bit A/D Converter

Viewing:

产品详情

  • Available to MIL-STD-883
  • Complete 12-Bit A/D Converter with Reference and Clock
  • Fast Conversion: 3 µs Max
  • Positive-True Parallel or Serial
    Logic Outputs
  • Buried Zener Reference for Long-Term Stability and Low Gain TC: ±30 ppm/°C Max
  • Short Cycle Capability
  • Max Nonlinearity: <±0.012%
  • Precision +10 V Reference for
    External Applications
  • Adjustable Internal Clock
  • No Missing COdes over Temperature
  • "Z" Models for ±12 V Supplies
  • Low Power: 555 mW

推荐替代产品

AD9221 量产

完整12位、1.25 MSPS单芯片ADC

ad578
High Speed, Complete 12-Bit A/D Converter
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad578的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览