AD5765

量产

完整的四通道、16位、高精度、串行输入、±5 V DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的四通道、16位数模转换器(DAC)
  • 可编程输出范围:±4.096 V、±4.201 V或±4.311 V
  • 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 低噪声:70 nV/√Hz
  • 建立时间:10 μs(最大值)
  • 集成基准电压缓冲器
  • 片内芯片温度传感器
  • 上电/掉电期间输出受控
  • 可编程短路保护
  • 通过LDAC同时更新
  • 异步清零至零代码
  • 数字失调和增益调整
  • 逻辑输出控制引脚
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 温度范围:-40℃至+105℃
  • iCMOS®工艺技术

AD5765
完整的四通道、16位、高精度、串行输入、±5 V DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5765
AD5765 评估板

最新评论