AD5757

不推荐用于新设计

四通道、16位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率和单调性
  • 用于散热管理的动态电源控制
  • IOUT范围:0mA-20mA、4mA–20mA或0mA–24mA
    ±0.05% TUE(最大值)
  • 用户可编程失调与增益
  • 片内诊断
  • 片内基准电压源(±5 ppm/°C,典型值)
  • 温度范围:-40℃至+105℃
AD5757
四通道、16位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HART 接口解决方案 2
AD5700 量产 低功耗HART调制解调器
AD5700-1 量产 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
标准数字隔离器 3
ADUM1410 量产 四通道数字隔离器
ADUM1411 量产 四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD5757

AD5757 评估板

产品详情

不再提供EVAL-AD5757SDZ的订购服务。 建议使用AD5755-1评估板。
这款针对AD5757的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5757。

EVAL-AD5757
AD5757 评估板

最新评论

近期浏览