AD5750-1
量产电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
- 产品模型
- 6
产品详情
- 电流输出范围:
4至20 mA、0至20 mA或0至4 mA、±20 mA和±24 mA
总体非调整误差(TUE):±0.03% FSR
输出温漂:±5 ppm/°C(典型值) - 电压输出范围:
0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V,提供20%的超量程特性
±0.02% FSR TUE
输出温漂:±3 ppm/°C(典型值) - 灵活的串行数字接口
- 片内输出故障检测
- PEC差错校验
- 异步CLEAR(清零)功能
- 灵活的上电状态(0 V或三态)
- 电源电压范围
AVDD:+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%)
AVSS:-12 V (± 10%)至-24 V (± 10%) - 输出环路顺从电压:AVDD – 2.75 V
- 温度范围:-40°C至+105℃
- 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
AD5750/AD5750-1是单通道、低成本、精密电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容串行接口进行设置。AD5750/AD5750-1可满足PLC和工业过程控制应用。AD5750/AD5750-1的模拟输入由低电压、单电源数模转换器提供,对该模拟输入进行调理以提供所需的输出电流/电压范围。可用模拟输入范围为0 V至2.5 V (AD5750-1)或0 V至4.096 V (AD5750)。
AD5750提供五种可编程输出电流范围:4至20 mA、0至20 mA或0至24 mA、±20 mA和±24 mA。单极性电流范围提供2%的超量程特性。
通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V。电压范围均提供20%的超量程特性。
AD5750的模拟输出有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF的容性负载和0.1 H的感性负载。
该器件的工作电压范围是±12 V至±24 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.75 V。
灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口使用CRC-8纠错方案,具有可选择的PEC差错校验功能,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。
该器件还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电(0 V或三态),并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出电压设置为零电平/中间电平,或者是选定的电流范围的下限值。
HW SELECT引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式还是软件模式。
应用参考资料
数据手册 1
技术文章 3
器件驱动器 1
参考电路 1
技术书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5750-1ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1ACPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1BCPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5750-1BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 7, 2014 - 13_0192 AD5748/AD5750/AD5750-1/AD5750-2 Metal Edit and Reduced Package Type |
||
AD5750-1ACPZ | 量产 | |
AD5750-1ACPZ-REEL | 量产 | |
AD5750-1ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5750-1BCPZ | 量产 | |
AD5750-1BCPZ-REEL | 量产 | |
AD5750-1BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD5750参考代码
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 1 | ||
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
串联基准电压源 3 | ||
ADR434 | 量产 | 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR392 | 量产 | 4.096 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR364 | 量产 | 低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,4.096 VOUT |
单通道电压输出数模转换器 2 | ||
AD5660 | 量产 | 单通道、16位nanoDAC®,内置5 ppm/°C片内基准电压源 |
AD5060 | 量产 | 全精度3 V/5 V、16位VOUT nanoDAC®转换器、缓冲输出、采用Sot 23封装 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5750-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论