AD5643R

量产

双通道、14位nanoDAC®,内置5 PPM/°C片内基准电压源

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC
    AD5663R: 16位
    AD5643R: 14位
    AD5623R: 12位
  • 用户可选外部或内部基准电压
    默认使用外部基准电压
    1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
  • 10引脚MSOP和3 mm x 3 mm、LFCSP封装
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平
  • 各通道独立关断
  • 串行接口,时钟速率最高达50 MHz
  • 硬件LDACCLR功能

AD5643R
双通道、14位nanoDAC®,内置5 PPM/°C片内基准电压源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5663R

AD5663R 评估板

特性和优点

  • AD5663R和AD5667R的全功能评估板
  • 灵活的配置选项
  • 片内基准电压源
  • PC控制结合ADI的
  • EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)

产品详情

评估板设计用于帮助用户使用提供的硬件和软件对该器件进行直接评估。评估板还可用于快速制作AD5663R/AD5667R原型,从而缩短设计时间。AD5663R/AD5667R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件为16位、双通道、电压输出数模转换器(DAC)。AD5663R使用串行外设接口(SPI)进行配置和控制,而AD5667R使用I2C接口。


ADI相应的数据手册上有关于AD5663R/AD5667R的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册与本用户指南UG-991。


评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。


该评估板需要EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。

EVAL-AD5663R
AD5663R 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5643R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览