AD5533

过期

32通道无限采样保持器

产品详情

  • 无限采样保持能力,精度达到±0.018%
  • 高集成度:12 x 12 mm CSPBGA封装中集成32通道DAC
  • 每通道采集时间:16 µs(最大值)
  • 可调电压输出范围
  • 输出阻抗:0.5 Ω
  • 输出电压跨度:10 V
  • 回读功能
  • DSP/微控制器兼容型串行接口
  • 并行接口
  • 温度范围:-40°C至+85°C
AD5533
32通道无限采样保持器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5532 量产 32通道、14位、双极性、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5533的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览