AD5303

过期

2.5 V至5.5 V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出8位DAC

Viewing:

产品详情

  • AD5303:一个封装中集成两个缓冲8位DAC
    A级:±1 LSB INL,B级:±0.5 LSB INL
  • AD5313:一个封装中集成两个缓冲10位DAC
    A级:±4 LSB INL,B级:±2 LSB INL
  • AD5323:一个封装中集成两个缓冲12位DAC
    A级:±16 LSB INL,B级:±8 LSB INL
  • 16引脚TSSOP封装
  • 关断模式功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
  • 微功耗工作:300 µA(5 V,包括基准电流)
  • 电源电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 双缓冲输入逻辑
  • 通过设计对代码保证单调性
  • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
  • 输出范围:0 V至VREF或0 V至2 VREF
  • 上电复位至0 V

推荐替代产品

AD5302 量产

2.5 V至5.5 V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装

AD5303
2.5 V至5.5 V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出8位DAC
AD5303-5313-5323 Functional Block Diagram 450674206AD5303-13-23-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad5303的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览