AD5291

量产

单通道、1%端到端电阻容差(R-Tol)、256位数字电位计,具有20次可编程存储器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道、256/1024位分辨率
  • 标称电阻:20 kΩ50 kΩ100 kΩ
  • 标称电阻容差误差(电阻性能模式):±1%(最大值)
  • 20次可编程游标存储器
  • 变阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
  • 分压器温度系数:5 ppm/°C
  • 单电源供电:+9 V+33 V
  • ±9 V±16.5 V双电源供电
  • SPI兼容型串行接口 
  • 游标设置回读功能
  • 上电后采用20-TP存储器数据刷新

AD5291
单通道、1%端到端电阻容差(R-Tol)、256位数字电位计,具有20次可编程存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5291的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览