eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD5290

量产

紧凑式 +30 V/±15 V 256 位数字电位器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256 位
  • 10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • +20 V 到 +30 V 单电源供电
  • ±10 V 到 ±15 V 双电源供电
  • 兼容 SPI® 的 3 线串行接口
  • 低温度系数 35 ppm/°C(典型值)
 
  • THD 0.006%(典型值)
  • 中档预设
  • 紧凑型 MSOP-10 封装
  • 汽车级工作温度范围: −40°C 至 +125°C
  • iCMOS 工艺技术
 
AD5290
紧凑式 +30 V/±15 V 256 位数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5290

AD5290 评估板

特性和优点

  • 功能齐全的评估板,结合高压数字电位器主板 (EVAL-MB-HV-SDZ)
  • 通过 SDP-B 或 SDP-S 接口进行 PC 控制
  • PC 控制软件

产品详情

本用户指南介绍了功能全面的 EVAL-AD5290DBZ 评估板,用于评估 AD5290 数字电位器。AD5290 是一款单通道、256 位、高压、高性能和紧凑型数字电位器。AD5290 能够在高电压下工作,支持双电源 (±10 V to ±15 V) 和单电源 (20 V to 30 V) 工作。

AD5290 采用通用的三线串行接口,其时钟速率高达 4 MHz,并与标准串行外设接口 (SPI) 兼容。
EVAL-AD5290DBZ 包含来自 USB 的内部电源,并允许使用一个用于逻辑电压电平的外部电源。EVAL-AD5290DBZ 可以在单电源和双电源模式下工作,并集成了一个输出缓冲区。

Analog Devices, Inc. 提供的 AD5290 数据手册中含有 AD5290 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅此用户指南。

EVAL-AD5290
AD5290 评估板

最新评论

近期浏览