AD5273

量产

64位、一次可编程(OTP)数字电位计

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 64 位
  • 一次可编程(OTP)1 、一劳永逸的电阻设置,EEMEM的低成本替代方案
  • 端接电阻(端到端):1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 紧凑型标准8引脚SOT-23封装
  • 超低功耗:IDD = 5 μA (最大值)
  • 快速建立时间: tS = 5 μs (典型值,上电时)
  • I2C兼容型数字接口
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5273
64位、一次可编程(OTP)数字电位计
AD5273 Functional Block Diagram AD5273 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5273

AD5273 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5273支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


板载插座允许用户轻松更换该器件,从而对OTP存储器进行重新编程。


此外,AD5273采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。


EVAL-MB-LV-SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5273数据手册中找到AD5273部件的完整技术规格。

EVAL-AD5273
AD5273 评估板
EVAL-AD5273

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad5273的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览