AD5271

量产

单通道、1%电阻容差、256位数字可变电阻器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单通道、1024/256位分辨率
  • 标称电阻:20 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 校准标称电阻容差:1%
  • 多次可编程、一劳永逸的电阻设置,提供50次编程机会
  • 温度系数(可变电阻器模式):35 ppm/°C
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V至±2.75 V双电源供电(交流或双极性工作模式)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5271
单通道、1%电阻容差、256位数字可变电阻器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5270

AD5270 评估板

特性和优点

  • AD5270的全功能评估板
  • 4线式欧姆测量能力
  • 各种链路选项
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件
  • 50次可编程(50-TP)
  • 电阻容差误差:1%

产品详情

AD5270是一款单通道、1024位数字变阻器,端到端电阻容差误差小于±1%,并具有50次可编程存储器。

AD5270支持±2.5 V至±2.75 V双电源和2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。

该器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。

EVAL-AD5270SDZ评估板可在单电源和双电源模式下工作,从USB外部电源供电。

可在UG-094数据手册中找到AD5270的完整文档。

EVAL-AD5270
AD5270 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5271的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览