eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD5263

量产

四通道、15 V、256位数字电位计,提供引脚可选的SPI/I2C

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位、4通道
  • 端到端电阻:20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ
  • 引脚可选的SPI®或 I2C®兼容型接口
  • 上电预设为中量程
  • 两个封装地址解码引脚AD0和AD1
  • 温度系数(变阻器模式):30 ppm/°C
  • 温度系数(分压器模式):5 ppm/°C
  • 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 10 V至15 V单电源或±5 V双电源

AD5263
四通道、15 V、256位数字电位计,提供引脚可选的SPI/I2C
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-AD5263
AD5263 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5263的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论