eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD5260

量产

+15 V或±5 V、单通道、SPI兼容、256位数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • AD5262:双通道(可独立编程)
  • 电位计的替代产品(20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ)
  • 5 V至15 V单电源或±5.5 V双电源供电
  • 256位
  • AD5260:单通道
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 四线式SPI兼容型串行数据输入
  • 上电中量程预设

AD5260
+15 V或±5 V、单通道、SPI兼容、256位数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD5262
AD5262 评估板

最新评论

近期浏览