AD5255
过期三通道数字电位计,两个512位通道,一个128位通道,采用非易失性存储器
产品详情
- 3通道:2个512位、一个128位
- 25 kΩ, 250 kΩ
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 非易失性存储器1预设值保存游标设置
- 永久存储器写保护
- 游标设置回读功能
- 实际电阻容差存储在EEMEM中
- 线性递增/递减
- 对数阶梯式递增/递减
- I2C 兼容型串行接口
- 3 V至5 V单电源或±2.5V双电源
- 256 字节通用型用户EEMEM
AD5255是一款提供两个512位和一个128位的数字控制电位计2,可实现与机械电位计相同的电子调整功能。该器件通过标准双线式I2C 兼容型接口实现多功能编程,可以提供16种工作与调整模式,包括便笺式编程、存储器存储和检索、递增/递减、对数阶梯式调整、游标设置回读,并且额外提供EEMEM供用户使用。
在便笺式编程模式下,可以将特定设置直接写入RDAC2寄存器,以设置W–B端与W–A端之间的电阻。也可以将以前存储在EEMEM1寄存器中的值载入RDAC寄存器。可以更改或保护EEMEM中的值。当更改RDAC寄存器时,可以将新设置的值保存在EEMEM中。然后,在通过内部预设逻辑启动系统上电时,该值将自动传输至RDAC寄存器。也可以通过直接编程和编程复位恢复EEMEM。
其它操作包括线性步进递增和递减命令,这些命令可以上移或下移RDAC寄存器中的设置,一次一步。若要使游标设置发生对数变化,可以使用位左移或位右移命令以±6 dB步进调整电平。
AD5255的另一项关键特性是实际电阻容差存储在EEMEM中。因此,便可得知实际端到端电阻,这对于精密应用中的校准非常有用。
AD5255采用薄型TSSOP-24封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。对于空间受限的应用,用户可以参考ADN2860,它采用4 mm x 4 mm LFCSP-24封装,并提供评估套件。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5255的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论