AD5251
量产I2C, 非易失性存储器、双通道、64位数字电位计
- 产品模型
- 1
产品详情
- 双通道64位分辨率
- 50 kΩ
- 非易失性存储器存储带写入保护的游标设置
- 在300 µs(典型值)内上电刷新EEMEM设置
- EEMEM重写时间 = 540 µs(典型值)
- 电阻容差存储在非易失性存储器中
- 在EEMEM中存储12个额外的字节,用于用户定义信息
- I2C兼容串行接口
- 对RDAC和EEMEM寄存器进行直接读/写访问
- 预定义线性递增/递减命令
- 预定义±6 dB步进变化命令
- 同步或异步双通道更新
- 游标设置回读功能
- 4 MHz带宽——1 kΩ版本
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 双电源供电:±2.25 V至±2.75 V
- 2个从机地址解码位支持4个器件操作
- 100年典型数据保留期,TA = 55°C
- 工作温度:-40°C至+105°C
AD5251是一款具有64位的双通道、I2C、非易失性存储器、数控电位计。可实现与机械电位计、调整器和可变电阻相同的电子调整功能。器件的多功能编程能力支持多种工作模式,包括对RDAC和EEMEM寄存器进行读/写访问、电阻递增/递减、±6 dB电阻量程变化和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据、查找表或系统识别信息。
AD5251/AD5252允许主I2C控制器在RDAC寄存器中写入64/256步游标设置并将其存储在EEMEM中。存储设置后,在系统上电时它们自动恢复到RDAC寄存器;也可动态恢复这些设置。
AD5251/AD5252在同步或异步通道更新模式下提供额外的递增、递减和±6 dB步进变化。递增和递减功能支持逐步线性调整,±6 dB步进变化相当于RDAC游标设置加倍或减半。这些功能适用于陡坡斜率、非线性调整,如白色LED亮度和音量控制。
AD5251/AD5252具有已取得专利的电阻容差存储功能,允许用户访问EEMEM并获得用于精密应用的RDAC的端到端绝对电阻值。
AD5251/AD5252采用TSSOP-14封装。AD5251仅具有50 kΩ电阻选项,而AD5252提供1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ选项。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+105°C扩展工业温度范围。
应用- 机械电位计的替代产品
- 通用DAC替换产品
- LCD面板VCOM调整
- 白色LED亮度调整
- RF基站功率放大器偏置控制
- 可编程增益和失调控制
- 可编程电压至电流转换
- 可编程电源
- 传感器校准
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
器件驱动器 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5251BRUZ50 | 14-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 26, 2012 - 12_0235 AD5251/AD5252 Specification Change |
||
AD5251BRUZ50 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5251BRUZ50 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5251的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论