AD5248
量产256位、双通道、I2C兼容型数字电阻
- 产品模型
- 8
产品详情
- 双通道、256位电位计
- 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ
- 紧凑型10引脚MSOP (3 mm × 4.9 mm)封装
- 快速建立时间:tS = 5 µs(上电时的典型值)
- 完整读/写游标寄存器
- 上电预设为中间值
- 额外的封装地址解码引脚:AD0和AD1
- 工厂编程应用中,计算机软件取代微控制器
- 单电源:2.7 V至5.5 V
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 低功耗:IDD = 6 µA(最大值)
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
- 提供评估板
AD5243和AD5248提供一种适合双通道、256位调整应用的3 mm × 4.9 mm、紧凑型封装解决方案。AD5243可实现与三端机械电位计相同的电子调整功能,而AD5248可实现与两端可变电阻相同的调整功能。这些器件提供四种端到端电阻值(2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ),具有低温度系数特性,非常适合高精度、高稳定度可变电阻调整应用。游标设置可通过I2C兼容数字接口控制。AD5248具有额外的封装地址解码引脚AD0和AD1,允许多个器件在PCB上共享同一个双线式I2C总线。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。(数字电位计、VR和RDAC这些术语可以互换使用。)
该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于6 µA,适合便携式电池供电应用。
针对在工厂对AD5243/AD5248进行编程的应用,ADI公司提供可在Windows® NT/2000/XP操作系统上运行的器件编程软件。该软件可有效代替外部I2C控制器,进而加速系统上市。现可提供AD5243/AD5248评估套件和软件。评估套件包括电缆和说明手册。
应用
- 系统校准
- 电子设备电平设置
- 在新设计中代替机械调整器
- 永久性工厂印刷电路板(PCB)设置
- 压力、温度、位置、化学和光学传感器调节
- RF放大器偏置
- 增益控制和失调电压调整
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
器件驱动器 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5248BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5248BRMZ10-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5248BRMZ100 | 10-Lead MSOP | ||
AD5248BRMZ100-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5248BRMZ2.5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5248BRMZ2.5-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5248BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
AD5248BRMZ50-RL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5248BRMZ10 | 量产 | |
AD5248BRMZ10-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ100 | 量产 | |
AD5248BRMZ100-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ50 | 量产 | |
AD5248BRMZ50-RL7 | 量产 | |
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5248BRMZ10 | 量产 | |
AD5248BRMZ10-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ100 | 量产 | |
AD5248BRMZ100-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ50 | 量产 | |
AD5248BRMZ50-RL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5248BRMZ10 | 量产 | |
AD5248BRMZ10-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ100 | 量产 | |
AD5248BRMZ100-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ50 | 量产 | |
AD5248BRMZ50-RL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5248BRMZ10 | 量产 | |
AD5248BRMZ10-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ100 | 量产 | |
AD5248BRMZ100-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
AD5248BRMZ50 | 量产 | |
2月 11, 2009 - 09_0008 AD5162, AD5170, AD5172, AD5173, AD5243 and AD5248 Datasheet Update |
||
AD5248BRMZ2.5 | 量产 | |
AD5248BRMZ2.5-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5248的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论