AD5246

量产

128 Position I2C Compatible Programmable Resistor in SC70 Package

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 128 Position
  • End-to-End Resistance 5kΩ, 10kΩ , 50kΩ , 100kΩ
  • Ultra-Compact SC70-6 (2 mm x 2.1 mm) Package
  • I2C Compatible Interface
  • Full Read/Write of Wiper Register
  • Power-on Preset to Midscale
  • Single Supply +2.7 V to +5.5 V
  • Low Temperature Coefficient 45 ppm/°C
  • Low Power, IDD=3 µA typical
  • Wide Operating Temperature –40°C to +125°C
  • Evaluation Board Available
  • Available in lead-free (Pb-free) package
AD5246
128 Position I2C Compatible Programmable Resistor in SC70 Package
AD5246 Functional Block Diagram AD5246 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5246

AD5246 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5246支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5246采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。


EVAL-AD5246DBZ和EVAL-MB-LV-SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5246数据手册中找到AD5246部件的完整技术规格。

EVAL-AD5246
AD5246 评估板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad5246的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览