eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD5245

量产

256 位、I2C兼容型数字电位计

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位
  • 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 紧凑型SOT-23-8 (2.9 mm x 3 mm)封装
  • 快速建立时间:tS = 5 µs(上电时的典型值)
  • 完整读/写游标寄存器
  • 上电预设为中间值
  • 额外封装地址解码引脚AD0
  • 工厂编程应用中,计算机软件取代微控制器
  • 单电源:2.7 V至5.5 V
  • 低温度系数:45 ppm/°C
  • 低功耗: IDD = 8 µA
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 提供评估板
AD5245
256 位、I2C兼容型数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5245

AD5245 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5245支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5245采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。该接口可用于回读游标寄存器。


EVAL-AD5245DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5245数据手册中找到AD5245的完整技术规格。

EVAL-AD5245
AD5245 评估板

最新评论

近期浏览