eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD5241

量产

I2C® 兼容型数字电位计

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 256位
  • 10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ
  • 低温度系数:30 ppm/°C
  • 内部上电预设为中间电平
  • 采用2.7 V至5.5 V单电源供电或±2.7 V双电源供电(交流或双极性工作模式)
  • 具有回读功能的I2C兼容接口
  • 额外可编程逻辑输出
  • 自容式关断特性
  • 扩展温度范围:−40°C至+105°C
AD5241
I2C® 兼容型数字电位计
AD5241 Functional Block Diagram AD5241 Pin Configuration AD5241 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5242

AD5242 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5242支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5242采用多功能I2C兼容串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。该接口可用于回读游标寄存器和EEPROM内容。


EVAL-AD5242DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5242数据手册中找到AD5242的完整技术规格。

EVAL-AD5242
AD5242 评估板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad5241的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览