AD5232
量产非易失性、双通道、256位数字电位计
- 产品模型
- 6
产品详情
- 双通道、256位分辨率
- 标称端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 非易失性存储器保存游标设置
- 预定义线性递增/递减指令
- 预定义±6 dB步进对数阶梯式递增/递减指令
- SPI兼容型串行接口
- 游标设置和EEMEM回读功能
- 3 V至5 V单电源供电
- ±2.5 V 双电源供电
- 14 字节通用型用户EEMEM
- 永久存储器写保护
- 数据保持能力:100年(典型值,TA = 55°C)
AD5252是一款非易失性、双通道、数字控制可变电阻(VR),具有256位分辨率。它可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。该器件功能丰富,可通过微控制器进行编程,具有多种工作与调整模式。
在直接编程模式下,可以从微控制器直接加载RDAC寄存器(RDAC1和RDAC2)的预设置。在另一种重要工作模式下,可以用以前存储在相应EEMEM寄存器(EEMEM1和EEMEM2)中的设置刷新RDACx寄存器。当更改RDACx寄存器以确立新的游标位时,可以通过执行EEMEM保存操作,将该设置值保存在EEMEMx寄存器中。将设置保存在EEMEMx寄存器之后,系统上电时这些值将自动传输至RDACx寄存器,以便设置游标位。这种操作由内部预设选通脉冲使能;也可以从外部访问预设选通脉冲。
所有内部寄存器内容都可以通过串行数据输出(SDO)读取,这包括:RDAC1和RDAC2寄存器,相应的非易失性EEMEM1和EEMEM2寄存器,以及可用于常数存储的14个备用USER EEMEM寄存器。
基本调整模式就是控制游标位设置寄存器(RDACx)的递增和递减命令。可以上移或下移内部便笺式RDACx寄存器,每次移动A端与B端之间的标称电阻一步。这种步进调整使游标至B端电阻(RWB)发生线性改变,幅度为器件端到端电阻(RAB)的一个位置段。若要使游标设置发生指数或对数式改变,可以使用左移/右移命令以±6 dB步进调整电平,这种方式适合声光报警应用。
AD5232采用16引脚薄型TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。提供评估板EVAL-AD5232-10EBZ。
应用软件资源
FPGA/HDL 2
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5142 | 量产 | 双通道、256位、SPI、非易失性数字电位器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5232的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论