AD5231

量产

非易失性存储器、1024位数字电位计

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1024位分辨率
  • 非易失性存储器保存游标设置
  • 上电时利用EEMEM设置刷新
  • EEMEM恢复时间:140 µs(典型值)
  • 完全单调性工作
  • 端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 永久存储器写保护
  • 游标设置回读功能
  • 预定义线性递增/递减指令
  • 预定义±6 dB/步对数阶梯式递增/递减指令
  • SPI®兼容型串行接口
  • 3 V至5 V单电源或±2.5 V双电源供电

AD5231
非易失性存储器、1024位数字电位计
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5231的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览