AD5227

量产

64位数字升/降控制电位计

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 64位数字电位器
  • 端接电阻(端到端):10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 简单的升/降数字或手动可配置控制
  • 中间电平预设
  • 低温度系数(电位器模式):10 ppm/ºC
  • 低温度系数(可变电阻器模式):35 ppm/ºC
  • 超低功耗:IDD = 0.4 μA (典型值)/3 µA(最大值)
  • 快速调整时间ts = 1 µs
  • 片选(CS)支持多器件操作
  • 低工作电压:2.7 V至5.5 V
  • 汽车应用温度范围:−40°C至+105°C
  • 紧凑的薄型SOT-23-8 (2.9 mm x 3 mm)无铅封装

AD5227
64位数字升/降控制电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD5227
AD5227 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5227的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览