AD5222
量产双通道、增量/减量数字电位计
- 产品模型
- 4
产品详情
- 128位
- 电位计的替代产品
- 10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ、1 MΩ
- 极低功耗:40 µA(最大值)
- 增量/减量计数控制
- +3 V至+5 V单电源或±2.7 V双电源供电
- 内部上电中量程预设
AD5222是一款双通道、128位、数字控制可变电阻(VR),可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。A至B固定端接电阻(10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ或1 MΩ)的通道间匹配容差为1%,标称温度系数为-300 ppm/°C。该产品针对便携式仪表及测试设备的“按钮”应用进行了优化。
可变电阻位由芯片选择CS、计数CLK和U/D方向控制输入设置。MODE(模式)控制确定两个VR是同时递增还是独立递增。当MODE为逻辑0时,两个游标均向上或向下递增,而游标之间的相对设置不发生改变。如果任一游标到达电阻阵列的末端,就会保持游标之间的相对比值。在独立模式下(逻辑1),只有DACSEL引脚所确定的VR会发生改变。在前面板接口设计中,利用这一简单的“按钮”控制接口可省去微控制器。
AD5222采用表面贴装(SO-14)封装。对于超紧凑解决方案,所选型号提供薄型TSSOP-14封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。对于三线式、SPI兼容型接口应用,请参见AD5203/AD5206/AD7376/AD8400/AD8402/AD8403产品。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5222BRUZ10 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5222BRUZ10-REEL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5222BRZ10 | 14-Lead SOIC | ||
AD5222BRZ10-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5222BRUZ10 | 量产 | |
AD5222BRUZ10-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5222BRUZ10 | 量产 | |
AD5222BRUZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5222BRZ10 | 量产 | |
AD5222BRZ10-REEL7 | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD5222BRZ10 | 量产 | |
AD5222BRZ10-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5222的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论