ad5215

过期

12-Bit Successive Approximation High Accuracy A/D Converters

Viewing:

产品详情

  • Serial and Parallel Outputs
  • True 12-Bit Operation: ±1/2LSB max Nonlinearity
  • Monolithic DAC with Scaling Resistors
    for Stability
  • Totally Adjustment-Free
  • Guaranteed No Missing Codes Over the Specified Temperature Range
  • Low Chip Count for High Reliability
  • Hermetically-Sealed Package
  • Industry Standard Pin Out
  • Small 24-Pin DIP
  • Standard Temperature Range:
    -25°C to +82°C
  • Extended Temperature Range:
    -55°C to +125°C
ad5215
12-Bit Successive Approximation High Accuracy A/D Converters
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad5215的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览