AD5204

量产

4通道数字电位计

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位
  • 多路独立可编程通道
    • AD5204—4通道
    • AD5206—6通道
  • 电位计的替代产品
  • 端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 三线式SPI兼容型串行数据输入
  • +2.7 V至+5.5 V单电源供电;±2.7 V双电源供电
  • 上电预设为中间电平
AD5204
4通道数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD5204
AD5204评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5204的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览