AD5200
量产256位(AD5200)和33位(AD5201)数字电位计
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 端接电阻(端到端):10KΩ、50KΩ
- 33位AD5201的游标直接连至两个终端端子
- 三线式SPI兼容型串行数据输入
- +2.7 V至+5.5 V单电源或±2.7 V双电源供电,特别适合以地为参考的交流信号
- 上电预设至中间电平
- 提供详尽的特征说明(可变电阻器以及电位计-分压器模式DNL、THD、噪声、带宽),确保没有意外!
- 紧凑的小型SOIC封装,高度小于1.1 mm,特别适合PCMCIA卡
AD5200和AD5201分别是256位和33位数字控制电位计,可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能。两款器件均内置一个可变电阻,采用紧凑的 (3mm X 5mm)小型SOIC-10封装。
电路应用:- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 线路阻抗匹配
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
器件驱动器 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5200BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5200BRMZ10-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5200BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
AD5200BRMZ50-REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5200BRMZ10 | 量产 | |
AD5200BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5200BRMZ50 | 量产 | |
AD5200BRMZ50-REEL7 | 量产 | |
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5200BRMZ10 | 量产 | |
AD5200BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5200BRMZ50 | 量产 | |
AD5200BRMZ50-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5200BRMZ10 | 量产 | |
AD5200BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5200BRMZ50 | 量产 | |
AD5200BRMZ50-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5200BRMZ10 | 量产 | |
AD5200BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5200BRMZ50 | 量产 | |
AD5200BRMZ50-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论