AD5175

量产

单通道、1024位数字变阻器,配有I²C接口和50-TP存储器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单通道、1024位分辨率
  • 标称电阻:10 kΩ
  • 50次可编程(50-TP)游标存储器
  • 温度系数(变阻器模式):35 ppm/°C
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电:±2.5 V至±2.75 V(交流或双极性工作模式)
  • I2C兼容型接口
  • 游标设置和存储器回读
  • 上电时从存储器刷新
  • 电阻容差存储在存储器中
  • 薄型LFCSP、10引脚、3 mm x 3 mm x 0.8 mm封装
  • 紧凑型MSOP、10引脚、3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm封装

AD5175
单通道、1024位数字变阻器,配有I²C接口和50-TP存储器
AD5175 Functional Block Diagram AD5175 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5175的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览