AD5172

量产

256位、一次可编程、双通道、I2C数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道、256位电位计
  • 在OTP激活之前进行无限次调整
  • OTP覆盖支持通过用户定义预设进行动态调整
  • 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ和100 kΩ
  • 紧凑型10引脚MSOP封装:3 mm × 4.9 mm
  • 快速建立时间:tS = 5 μs(上电时的典型值)
  • 完整读/写游标寄存器
  • 上电预设为中间值
  • 额外封装地址解码引脚:AD0和AD1 (AD5173)
  • 单电源:2.7 V至5.5 V
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 低功耗:IDD = 6 μA(最大值)
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
AD5172
256位、一次可编程、双通道、I2C数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5142A 量产 双通道、128/256位、I2C、非易失性数字电位计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD5172

AD5172 评估板

特性和优点

  • AD5172的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统开发平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件
  • 电阻容差误差存储在EEMEM中

产品详情

AD5172支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


板载插座允许用户轻松更换该器件,从而对OTP存储器进行重新编程。


此外,AD5172采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。


EVAL-AD5172SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5172数据手册中找到AD5172部件的完整技术规格。

EVAL-AD5172
AD5172 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5172的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览