AD5171

量产

64位OTP数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 64 位
  • 一次可编程(OTP)、一劳永逸的电阻设置,EEMEM的低成本替代方案
  • OTP激活之前可进行无限次调整
  • 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 低温度系数: 5 ppm/°C (电位计模式)
  • 低温度系数:35 ppm/°C(变阻器模式)
  • 紧凑型标准8引脚SOT-23封装
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5171
64位OTP数字电位计
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5171

AD5171 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5171支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


板载插座允许用户轻松更换该器件,从而对OTP存储器进行重新编程。


此外,AD5171采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。


EVAL-MB-LV-SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5171数据手册中找到AD5171部件的完整技术规格。

EVAL-AD5171
AD5171 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5171的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论