AD5170
量产256位、两次可编程、 I2C 兼容型数字电位计
- 产品模型
- 5
产品详情
- 256位数字电位计
- OTP覆盖支持通过用户定义预设进行动态调整
- 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ和50 kΩ
- 紧凑型10引脚MSOP封装:3 mm × 4.9 mm封装
- 快速建立时间:tS = 5 μs(上电时的典型值)
- 完整读/写游标寄存器
- 上电预设为中间值
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5170是一款256位、两次可编程数字电位计1,采用熔断丝技术,用户有两次永久写入电阻设置的机会。对于不需要多次将数字电位计设置写入存储器的用户,OTP特性比EEMEM更具成本效益。该器件可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
AD5170通过一个双线式I2C兼容型数字接口进行编程。永久设置电阻值之前,可进行无限次调整,并且有两次永久编程的机会。在OTP激活期间,一个永久熔断熔丝指令会将游标位置固定(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
与传统OTP数字电位计不同,AD5170具有独特的临时OTP覆盖特性,即使熔丝熔断后,也可以进行新的调整。不过,在随后的上电过程中,OTP设置会恢复。因此,用户可以将这些数字电位计看作具有可编程预设值的易失性电位计。
针对在工厂对AD5170进行编程的应用,ADI公司还提供器件编程软件,可以在Windows NT®、Windows® 2000和Windows XP操作系统上运行。该软件能有效取代任何外部I2C控制器,从而加快用户系统上市。
应用
- 系统校准
- 电子电平设置
- 在新设计中取代机械式调整器
- 工厂PCB设置
- 压力、温度、位置、化学和光学传感器的调整
- RF放大器偏置
- 增益控制和失调电压调整
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
器件驱动器 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5170BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5170BRMZ10-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5170BRMZ2.5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5170BRMZ2.5-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5170BRMZ50 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5170BRMZ10 | 量产 | |
AD5170BRMZ10-RL7 | 量产 | |
AD5170BRMZ2.5 | 量产 | |
AD5170BRMZ2.5-RL7 | 量产 | |
AD5170BRMZ50 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5170BRMZ10 | 量产 | |
AD5170BRMZ10-RL7 | 量产 | |
AD5170BRMZ2.5 | 量产 | |
AD5170BRMZ50 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5170BRMZ10 | 量产 | |
AD5170BRMZ10-RL7 | 量产 | |
AD5170BRMZ2.5 | 量产 | |
AD5170BRMZ50 | 量产 | |
2月 11, 2009 - 09_0008 AD5162, AD5170, AD5172, AD5173, AD5243 and AD5248 Datasheet Update |
||
AD5170BRMZ2.5 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?