AD5165

量产

256位、超低功耗、1.8 V逻辑电平数字电位计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低待机功耗
  • IDD= 50 nA(典型值)
  • 256位
  • 端到端电阻:100 Ω
  • 逻辑高电压:1.8 V
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 紧凑的8引脚、薄型TSOT-8
    (2.9 mm × 2.8 mm)封装
  • 简便的三线式数字接口
  • 宽工作温度范围:
    -40°C至+125°C
  • 与具有反向CS的AD5160引脚兼容

AD5165
256位、超低功耗、1.8 V逻辑电平数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5165

AD5165评估板用于256位、超低功耗、1.8 V逻辑电平数字电位计

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5165支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5165采用SPI兼容数字接口以改变游标设置。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。


EVAL-AD5165DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5165数据手册中找到AD5165的完整技术规格。

EVAL-AD5165
AD5165评估板用于256位、超低功耗、1.8 V逻辑电平数字电位计

最新评论

近期浏览