eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD5160

量产

256位、SPI兼容型数字电位器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位
  • 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 紧凑型SOT23-8 (2.9 mm x 3 mm)封装
  • SPI兼容型接口
  • 上电预设为中间电平
  • 单电源:+2.7 V至+5.5 V
  • 低温度系数:45 ppm/°C
  • 低功耗:IDD = 8 μA
  • 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 提供评估板

AD5160
256位、SPI兼容型数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5160

AD5160 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5160支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5160采用SPI兼容数字接口以改变游标设置。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。


EVAL-AD5160DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5160数据手册中找到AD5160的完整技术规格。

EVAL-AD5160
AD5160 评估板

最新评论

近期浏览