AD5124

量产

四通道、128位、SPI、非易失性数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10 kΩ和100 kΩ电阻可选
  • 电阻容差:8%(最大值)
  • 游标电流:±6 mA
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 宽带宽:3 MHz
  • 快速启动时间:< 75 μs
  • 线性增益设置模式
  • 单电源及双电源供电
  • 独立逻辑电源:1.8 V至5.5 V
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 4 mm × 4 mm封装可选
AD5124
四通道、128位、SPI、非易失性数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD5144

AD5144 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5144具有多功能的编程能力,支持多种工作模式,包括对RDAC和EEMEM寄存器进行读/写访问、电阻递增/递减、±6 dB电阻量程变化和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据或查找表。


AD5144支持±2.25 V至±2.75 V双电源和2.3 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其他应用。此外,AD5144可配置为多功能I2C或SPI串行接口。EVAL-AD5144DBZ可在单电源或双电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5144数据手册中找到AD5144部件的完整技术规格。

EVAL-AD5144
AD5144 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5124的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览