AD5111

量产

单通道、128位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
  • 游标电流:±6 mA
  • 可变电阻器模式下的温度系数:35 ppm/°C
  • 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
  • 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
  • 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
  • 125°C时典型数据保留期:50年
  • 100万写周期
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • 内置自适应去抖器
  • 宽工作温度范围:−-40℃至+125℃
  • 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装

AD5111
单通道、128位、升/降接口、±8 %电阻容差、非易失性数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5111SDZ

AD5111评估板

特性和优点

  • AD5111的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5111支持2.3 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,保证±8%的低电阻容差误差和高带宽,同时A、B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。


简单的3线升降式接口支持手动切换或时钟速率高达50 MHz的高速数字控制。EVAL-AD5111SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。

EVAL-AD5111SDZ
AD5111评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览