AD5110

量产

单通道、128位、I2C接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
  • 游标电流:±6 mA
  • 可变电阻器模式下的温度系数: 35 ppm/°C
  • 低功耗:2.5 μA(最大值,2.7 V,125°C)
  • 宽带宽:4 MHz(5 kΩ选项)
  • 上电EEPROM刷新时间:< 50 μs
  • 125°C时典型数据保留期:50年
  • 100万写周期
  • 模拟电源电压:2.3 V至5.5 V
  • 逻辑电源电压:1.8 V至5.5 V
  • 宽工作温度范围:−40℃至+125℃
  • 2 mm × 2 mm × 0.55 mm、8引脚超薄LFCSP封装

AD5110
单通道、128位、I2C接口、±8%电阻容差、非易失性数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5110SDZ

AD5110评估板

产品详情

这款针对AD5110的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5110。

该评估板需使用SDP控制器板以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-AD5110SDZ
AD5110评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5110的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览