AD364
完整的16通道、12位数据采集系统
产品详情
AD363和AD364是完整的16通道数据采集系统,能够调理模拟电压并随后将其转换为数字形式。 每个系统包括两个器件:一个模拟输入级(AIS)和一个模数转换器(ADC)。 AIS包括两个8通道多路复用器、一个通道地址寄存器、一个单位增益仪表放大器和一个采样保持放大器。多路复用器可以通过8通道差分配置或16通道单端配置连接到仪表放大器。 这些产品的一个独特特性是配有一个用户控制的内部开关,能够以单端或差分模式连接多路复用器。 这样,单个器件通过硬连线编程可以在任一模式工作;此外通过动态切换输入模式控制,它还能与混合形式的单端和差分信号接口。
AD363和AD364的不同在于ADC性能差异。 每个ADC是一款完整的12位逐次逼近型转换器,配有内部时钟和精密基准电压源。 器件经过有源激光调整,最大线性误差为±0.012%,转换时间为25 µs (AD363)或32 µS (AD364)。 混合型AD364-ADC具有五种用户可选的输入范围(±2.5 V、±5.0 V、±10.0 V、0 V至+5 V和0 V至+10 V),并且包括一个高阻抗缓冲放大器。 AD364-ADC是一个单芯片转换器,配有三态输出缓冲电路,用于与8/12/16位处理器总线直接接口,并提供三种用户可选的输入范围(±5 V、±10 V和0 V至+10 V)。
两款产品的额定温度范围均为商用(0°C至+70°C)和军用(-55°C至+125°C)温度范围。 AD363和AD364均集成了环境筛选功能。 有关详情,请联系工厂或最近的销售办事处。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad364的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论