AD2S99
量产可编程振荡器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可编程正弦振荡器
- 合成同步参考输出
- 可编程输出频率范围:
2 kHz–20 kHz
- 信号丢失指示
- 20引脚PLCC封装
- 低成本
AD2S99是一款可编程正弦振荡器,能够为旋变器和各种交流变换器提供正弦波激励。
AD2S99还提供一个相位锁定至其SIN和COS输入的同步参考输出信号(3 V p-p方波)。在应用中,SIN和COS输入连接到变换器的次级绕组。同步参考输出补偿温度和传输线缆所引起的相移,从而不需要外部预设相位补偿电路。同步参考输出可以用作ADI公司的AD2S80A、AD2S82A、AD2S83和AD2S90等旋变数字转换器的过零参考。
AD2S99采用20引脚PLCC封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
补充器件指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD2S99APZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD2S99BPZ | 20-Lead Flatpack |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD2S99APZ | 量产 | |
AD2S99BPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册