ad2712

过期

± 10.000 Volt Ultrahigh Precision Reference Series

Viewing:

产品详情

  • 5mA Output Current Capability
  • Laser Trimmed to High Accuracy: 10.000V ±1.0mV
  • Low Temperature Coefficient: 1ppm/°C
    (L Grade)
  • Short Circuit Protected
  • Excellent Long Term Stability: 25ppm/1000hrs.
  • No Heater Utilized
  • Small Size (Standard 14-Pin
    DIP Package)

推荐替代产品

AD2702 最后购买期限

±10 V精密基准电压源系列

ad2712
± 10.000 Volt Ultrahigh Precision Reference Series
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad2712的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览