AD2430

推荐用于新设计

汽车音频总线 (A2B) 收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

A2B 总线特性

  • 线形拓扑结构
    • 单个主节点,最多 16 个从属节点
    • 节点间距离长达 15 m,整个线缆长度达 80 m
  • 远距离通信
    • 同步数据
      • 多通道 I2S/时分复用至 I2S/时分复用
      • 同步时钟,相位在所有节点中对齐
      • 低延迟从属节点到从属节点通信
    • I2C 至 I2C 控制和状态信息
    • 远距离 GPIO
  • 总线电源或本地电源从属节点
  • 使用 SigmaStudio+ 图形软件工具进行配置
  • AEC-Q100 适用于汽车应用

基线 A2B 收发器特性

  • 可配置为 A2B 主节点或上一个从属节点
  • 可通过 I2C 接口进行编程
  • 8 位到 32 位多通道 I2S/时分复用接口
    • I2S/时分复用/PDM 可编程数据速率
  • I2C 邮箱
  • 主或从属节点上的四个高动态范围麦克风的 PDM 输入
  • 支持在配备多达 4 个 PDM 麦克风的节点上接收 I2S/时分复用数据
  • 为每个收发器提供唯一 ID 寄存器
  • 支持交越或直通布线
  • 提供可编程设置以优化 EMC 性能

AD2430/AD2438 收发器增强功能

  • 具有集成线路电源开关的电缆诊断功能
  • 对于本地电源从属节点,在低电压输入 (LVI) 模式下,支持 VIN 上的 3.3 V 输入
  • 专用硬件复位引脚
  • I2S/时分复用交叉开关
    • 灵活地将 Tx/Rx 时分复用通道数据映射到 A2B 插槽
  • 支持 I2C 快速模式 Plus (1 MHz)
  • 支持使用四个 PWM 输出的舱内 LED 控制
  • 八个 GPIO 引脚,具有可配置的引脚映射
AD2430
汽车音频总线 (A2B) 收发器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

SigmaStudio®+

汽车音频、连接和算法/IP应用的系统级解决方案

更多内容

A2B® 软件

A2B 网络设计工具和嵌入式软件堆栈使音频网络设计人员能够以图形方式设计A2B网络,并将其部署到嵌入式平台中

更多内容

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD2430W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论