AD1994
过期D类音频功率放大器——2 × 25 W
Viewing:
产品详情
AD1994 D类放大器在单芯片上集成立体声Σ-Δ型调制器和立体声“桥接”负载(BTL)功率级,可在无散热器的情况下提供50W连续功率。最新的Σ-Δ型调制器架构采用专利的动态迟滞算法,可达到发烧级的音频性能(THD < 0.005 %,SNR > 105 dB)而不对效率产生影响。闭环架构和连续时间调制器前端具有大于65 dB的PSRR,并且立体声BTL功率级仅需采用单电源便可在宽电压范围内工作。AD1994集成的Σ-Δ型调制器专为较大程度降低辐射和传导性EMI以及射频辐射而设计,可选择用于驱动外部电源器件,以获得任意高的输出功率。
应用
- 高级电视机
- 紧凑型多媒体系统
- 迷你型系统
- 有源扬声器
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1994的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论