AD1981A

过期

AC'97 SoundMAX® Codec

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Built-In Equalizer Function
  • Full Duplex Variable Sample Rates from 7040 Hz to 48 kHz with 1 Hz Resolution
  • Jack Sense Pins Provide Automatic Output Switching
  • Mobile Low Power Mixer Mode
  • Software Programmed VREFOUT Output for Microphones and External Power Amp
  • Extended 6-bit Master Volume Control
  • Extended 6-bit Headphone Volume Control
  • Digital Audio Mixer Mode
  • Split Power Supplies (3.3 V digital/5 V analog)
AD1981A
AC'97 SoundMAX® Codec
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1981A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览