AD1843
过期串行端口、16位、SOUNDCOMM编解码器
Viewing:
产品详情
AD1843 SoundComm™编解码器是一款完整的模拟前端,可用于高性能DSP电话和音频应用。该器件集成许多颇受好评的实际模拟I/O功能要求,由此缩小了尺寸、降低了功耗和系统复杂程度。AD1843 SoundComm是世界上首款同时支持四种不同差分采样速率的编解码器,不存在拍频噪声问题。这一特性对高度集成的音频/调制解调器/传真机产品而言极为重要,因为音频方面的采样速率与面向电话数据通信类的采样速率极为不同。同时,它还是首款提供片内数字锁相环的编解码器,可将采样速率与外部时钟信号同步。通过采用ADI的连续时间过采样(CTO)技术,使采样速率更具灵活性。
AD1843的主要元件是其丰富的输入和混频部分、双通道Σ-Δ型模数转换、四通道Σ-Δ型数模转换、数字滤波器以及用于实现器件不同工作模式的时钟和控制电路。AD1843允许通过编程和外部同步、各种输入和输入选项以及各种混频选项灵活地选择采样速率。
下面举例说明展示该器件的多功能性:
- 以不同采样速率进行同步立体声音频输入和/或四通道输出。
- 以频率和相位重采样方式,进行立体声音频输出和全双工调制解调器或传真机的同步工作。
- 单声道音频输入和立体声音频输出与调制解调器收发同步进行,以便支持语音和数据的同步通信。
- 双通道独立音频输入与输出,以便消除扩音器的回声。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad1843的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论