AD1362

过期

16通道、12位数据采集系统

Viewing:

产品详情

  • 引脚和功能兼容的AD362替代器件
    功耗更低
    低噪声
    内部保持电容
  • 16个单端或8个差分通道,提供可切换的模式控制
  • 真12位精度:
    非线性度 =0.005%
  • 高速:
    10µs采集时间(至0.01%)
  • 完整并经过校准:
    无需其它器件
  • 多功能:与常用模数转换器
    轻松接口
  • 高差分输入阻抗
    (1010O)和高共模抑制
    (80dB)
  • 充分保护的多路复用器输入
AD1362
16通道、12位数据采集系统
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad1362的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览