AD1317
过期具有锁存功能的超高速窗口比较器
Viewing:
产品详情
AD1317是一款具有锁存功能的超高速窗口比较器。它使用高速单芯片工艺提供高直流精度,而不牺牲输入电压范围。AD1317确保具有最大值为2.8 ns的传播延迟。
共模输入采用片内连接,无需使用第二个焊盘,且不需要为输入电容提供封装引脚,因此输入电容的最大值为2 pF。
传播延迟随输入过驱电平和压摆率消散或变化,其典型值为350 ps(5 V输入信号)和200 ps(1 V输入信号)。
AD1317采用高精度差分输入级,共模范围为9 V。其互补数字输出兼容ECL。输出级可驱动50 W线路终端至–2 V。它还提供锁存功能,允许在采样-保持模式下工作。锁存输入还可用于产生迟滞。
通过抑制模式特性,可将比较器输入切换至高阻抗状态,以电气方式从电路上移除比较器。抑制模式下的偏置电流典型值为50 pA。
AD1317采用小型16引脚密封“鸥翼”表贴封装,工作温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1317的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论