MAXQ3212
微控制器,带有模拟比较器和LED驱动器
Viewing:
产品详情
- 高性能、低功耗16位RISC内核
- DC至3.58MHz工作,每MHz近1MIPS
- +5V ±10%工作电压
- 多达15个通用I/O引脚
- 33条指令,大多数为单周期
- 两个独立的数据指针,加速数据转移,具有自动递增/递减功能
- 两个环形计数器
- 4层硬件堆栈
- 16位指令字、16位数据总线
- 16 x 8位累加器
- 16 x 16通用寄存器
- 为C编译器优化(高速/高密度代码)
- 类JTAG调试/可视端口
- 程序与数据存储器
- 1k字节EEPROM程序存储器,掩膜ROM用于高产量产品
- 128字节EEPROM数据存储器
- 60,000次EEPROM擦写次数
- 64字节SRAM数据存储器
- 在系统可编程
- 外设功能
- 16位可编程定时器/计数器,带预分频器
- 高电流I/O引脚,适用于LED驱动
- 可编程看门狗定时器
- 可选的电源故障复位
- 上电复位(POR)
- 唤醒定时器
- 内部8kHz环形振荡器
- 灵活的编程接口
- 自举装载器简化编程
- 通过JTAG进行在系统编程
- EEPROM存储器支持在应用编程
- 超低功耗
- 停止模式下,仅消耗2.7µA电流(典型值)
- 低功耗256分频模式
- 模拟特性
- 模拟比较器使用内部或外部电压基准
- +2.5V基准输出电压
MAXQ3212微控制器是一款低功耗、16位RISC器件,包含有一个模拟比较器和直接驱动一个LED的大电流I/O引脚。该器件不仅适用于电池供电设备、系统监控以及白色家电等注重成本的应用,还适用于那些要求高性能和低功耗的应用。该器件整合高性能16位RISC MAXQ®内核、8位累加器和一些非常实用的标准功能单元,例如定时器和数字I/O。每MIPS的功耗比在业界16位微控制器中是最好的。
注:要了解器件的全部特性,设计人员具备以下文档。其中数据资料包含引脚说明、特性概述和电气特性。 勘误表则给出了与已发布的数据规格的不同。用户指南则给出了器件特性和工作的详细信息。
- MAXQ3212 IC数据资料
- MAXQ3212参数修改勘误表(点击此处可下载)
- MAXQ系列用户指南 (English only)
- MAXQ系列用户指南:MAXQ3210/MAXQ3212补充资料 (English only)
应用
- 电池供电和便携式设备
- 电化学与光传感器
- 环境监控系统
- 气体及化学传感器
- 家用产品
- 工业控制
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 maxq3212的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论